Tubo corrugado e-skin® para salas limpas

Orientação segura e resistente à abrasão de cabos em salas de limpeza

► Resistente à abrasão
► Classificação IPA ISO classe 1
► Design compacto e modular
► Fácil de abrir e enchimento flexível
► Mecanismo de abertura resselável
 
Para manter as salas livres de partículas, todas as peças da máquina - também as fontes de energia - devem ser resistentes à abrasão. Com o tubo corrugado e-skin, os sistemas são alimentados com dados, mídia e energia sem que partículas indesejadas contaminem o ar.

Seleção de produtos

O e-skin é um tubo corrugado que consiste em uma capa superior e inferior que formam um módulo completo quando conectados. O mecanismo de abertura simples e que pode ser fechado novamente facilita a manutenção e inspecionar os cabos que a e-skin contém. A e-skin tem muitas vantagens sobre os tubos corrugados convencionais e está disponível em três versões diferentes:

e-skin SK | Para comprimentos sem suporte de até 2,0 m e espaço de instalação a partir de 250 mm

SK28

Altura interna hi: 28 mm
Largurainterna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SK40

Altura interna hi: 38 mm
Largurainterna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

e-skin soft SKS | Para comprimentos sem suporte de até 1,3 m e espaço de instalação a partir de 150 mm

SKS20

Altura interna hi: 20 mm
Largurainterna Bi: 33 mm
Raio de curvatura R: 55 mm
Passo: 112 mm

SKS24

Altura interna hi: 24 mm
Largurainterna Bi: 48 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SKS28

Altura interna hi: 28 mm
Largurainterna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 55 mm
Passo: 112 mm

SKS40

Altura interna hi: 38 mm
Largurainterna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

e-skin Híbrida SKY | Para comprimento sem suporte de até 1,4 m e espaço de instalação a partir de 200 mm

SKY28

Altura interna hi: 28 mm
Largurainterna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SKY40

Altura interna hi: 38 mm
Largurainterna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

Exemplos reais

Dispensador de adesivo para módulos de câmera

Requisitos do cliente: A empresa Mingseal fabrica produtos para o setor 3C (computadores, comunicações e eletrônicos de consumo). O principal produto é um dispensador de adesivo para módulos de câmera. Os sistemas de esteiras porta cabos E3 e E6 da igus, que já são adequados para a classe ISO 1 de acordo com a IPA, eram usados anteriormente como sistemas de fornecimento de energia. Atualmente, no entanto, o mercado exige um padrão livre de partículas ainda mais alto (e, portanto, teoricamente uma classe ISO ainda melhor) do que antes, especialmente para módulos de câmeras de telefones celulares. A razão para isso é o número cada vez maior de pixels nas câmeras de telefones celulares, pois se houver apenas uma partícula nesses módulos, todo o módulo será abandonado e a eficácia geral do equipamento (OEE) e o rendimento (YIELD) do sistema cairão enormemente.

Nossas soluções: Na primeira etapa, o cliente teve que substituir a esteira porta cabos por outros produtos, por exemplo cabos de fita soldados para salas limpas. As desvantagens dessa solução logo se tornaram evidentes: por um lado, não era possível abrir os cabos de fita soldados para adicionar ou substituir cabos e, por outro lado, os cabos se rompiam muito rapidamente porque precisavam se sustentar sozinhos. Depois de apenas meio ano, surgiram os primeiros defeitos nesses cabos soldados, o que, por sua vez, levou à paralisação do sistema. O sistema de fornecimento de energia para salas limpas e-skin da igus convenceu os engenheiros da Mingseal. O exclusivo tubo corrugado que pode ser aberto para salas limpas, que consiste em uma capa superior e inferior, combinou os requisitos de abertura, rigidez inerente e compactação dos engenheiros com a mais alta adequação para salas limpas, de acordo com a ISO Classe 1. A série compacta da e-skin SKS20 será instalada em novas máquinas no futuro.
Dispensador de adesivo Mingseal

Tubo corrugado e-skin
 

Inovação


O tubo corrugado e-skin está disponível numa versão incluída e numa versão com câmaras que podem ser abertas individualmente. Esta flexibilidade é uma inovação e única no mercado até agora. Além disso, e-skin tem rigidez inerente suficiente e um raio de curvatura definido (55 a 100mm).
 
A geometria oval garante a estabilidade lateral. Comprimentos curtos não suportados são possíveis, mesmo em pequenos espaços de instalação. As mangueiras corrugadas convencionais não oferecem essa possibilidade. Além disso, o fornecimento de energia é muito silencioso. Seu nível de ruído é apenas 29dB(A), 5dB(A) menor do que o dos cabos limpos convencionais.
 

Por que o tubo corrugado e-skin?


1. Sala limpa ISO classe 1.
Praticamente sem desgaste ou abrasão

2. Tubo corrugado de duas peças.
Composto de casco superior e inferior

3. Montagem circunferencial.
Suporte de montagem KMA, opcionalmente com alívio de tensão

4. Desenho oval
Previne movimento lateral não intencional

5. Totalmente fechado.
Proteção contra a entrada de poeira e água

6. Mecanismo de abertura reutilizável.
Pode ser aberto e fechado como um zíper

7. Separação vertical opcional.
Consistindo em separadores individuais e prateleiras de largura total

8. Minimização da abrasão
Com a nova separação interna feita de material iglidur tribo-otimizado, o desgaste pode ser reduzido em até 80%.

Ir para e-skin SK | Ir para a e-skin soft SK | Ir para a e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
Tubo corrugado e-skin
Tubo corrugado e-skin

Classificação IPA


O tubo corrugado e-skin é certificado de acordo com a classificação ISO classe pelo IPA Fraunhofer Institute:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® híbrido SKY8.068.02.1
Testado a v = 0,5m/s, 1m/s e 2m/s todos com ISO Classe 1

Configurador de separação interior para a e-skin

Com o configurador de separação interna para os tubos corrugados e-skin, você pode criar variantes de enchimento em apenas alguns segundos e configurar tubos corrugados e-skin completos com separação interior e suportes de montagem.
  • Fácil de encaixar
  • Evitar erros de enchimento devido à orientação de enchimento integrada
  • Criação automática de uma lista de peças e desenho com dimensionamento
  • Fácil de apresentar uma consulta e encomendar o tubo corrugado completo com cabos chainflex e separações internas na configuração desejada.

Visão do laboratório de salas limpas da igus

Qualidade do laboratório de limpeza do igus

O novo laboratório de sala limpa da igus foi construído pelo Fraunhofer IPA para o rápido desenvolvimento de motion plastics livres de partículas, adequados para salas limpas até à classe de pureza do ar 1, de acordo com a norma ISO 14644-1.
Teste de resistência de e-pele de tubo ondulado

teste contínuo

O e-skin foi desenvolvido especialmente para aplicações em salas limpas. Em laboratório, suportaram mais de 6,4 milhões de ciclos a{HA}3 m/s, sob condições reais.
teste de dobra de tubo ondulado e-skin

Teste de flexão

Os testes de flexão padrão mostram a flexibilidade do e-skin soft e-skin soft . Só dobram, sob cargas que também quebrariam outras esteiras porta cabos.

medição de som de tubo ondulado e-skin

Medição do nível de ruído

Este teste mostra o quão silenciosos são os tubos corrugados 'e-skin' e os cabos 'e-skin flat' para salas limpas. Comparado aos cabos de fita plana da concorrência, o nível de ruído do e-skin flat é de apenas 29dB(A).


O tubo corrugado e-skin em comparação com outros produtos para salas limpas?

⬤⬤⬤⬤⬤ Mais adequados | ⬤ Um pouco menos | ✔ Sim | X Não
 Tubo corrugado
e-skin SK
Tubo corrugado
e-skin SKS
Tubo corrugado
e-skin SKY
e-skin flat &
CFCLEAN
Esteira porta cabos
E6/E6.1
 Tubo corrugado e-skinTubo corrugado e-skinTubo corrugado e-skine-skin flatSéries E6
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1
Modularidade/princípio do bloco de construção⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes individualmente permutáveis
Enchimento rápido, aberto⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Entrega rápida⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Fácil manutenção⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponíveis em estoque
Pode ser encurtado
Pode ser ampliadoXXX
Taxa de produtividade elevada⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de pedido
Muito econômicos⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adequado para aplicações sem suporte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para alta dinâmica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Economizam espaço⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carga⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garantia de 36 meses
Economiza recursos
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector)
Produtos também disponíveis individualmente
Funcionamento tranquilo e suave⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da vida útil onlineXXXX
Configurador online das separações internasX
Adequadas para as seguintes indústriasFabricação elétrica
Indústrias 3C
Dispensador
Corte de vidro
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrônica AOI
Fabricação elétrica
Indústrias 3C
Dispensador
Corte de vidro
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrônica AOI
Fabricação elétrica
Indústrias 3C
Dispensador
Corte de vidro
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrônica AOI
Fabricação elétrica
Indústrias 3C
Bonding
Dispenser
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Tecnologia médica
Microeletrônica
AOI
Fabricação elétrica
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrônica
Robôs de painel
Embalagem
Plotter
Tecnologia médica
      

Exemplos do mundo real
 


Acessórios


 
abridor de pele

abridor de pele

Com o abridor de e-skin, as conchas superior e inferior do tubo corrugado podem ser abertas e fechadas de forma rápida e fácil. Isso vem com a compra.

Cabos aplicáveis à sala limpa

918 modelos com classificação de sala limpa IPA Classe 1. 166 modelos com classificação de sala limpa IPA Classe 2. Testado e inspecionado com uma garantia de quatro anos.

Talvez isso também seja interessante para você


 

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Sistema de orientação de cabos planos e-skin plano com estrutura trançada CFCLEAN para orientação de cabos na fabricação de visores e semicondutores e na produção de painéis LCD/LED:
 
► Estrutura modular e compacta
► Substitua os cabos rapidamente
► Compatível com sala limpa de acordo com IPA ISO Classe 1
► Alta confiabilidade devido à estrutura encalhada coordenada CFCLEAN
► Disponível em estoque

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h